Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:einsatzgehärtet und brüniert.Hinweis:Durch das Anziehen der Kugeldruckschraube bewegt sich der Spannbacken nach vorne. Dadurch wird das Werkstück mit dem Niederzugeffekt gleichzeitig gegen den Festanschlag und die Auflagefläche gespannt. Die Auflagefläche des Werkstücks kann direkt auf dem Maschinentisch erfolgen. Zeichnungshinweis:
Form A: mit ebener Backe
Form B: mit Prismen-Backe
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1386 Niederzugspanner 152 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Niederzugspanner

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormNutbreiteBD

D1HH1H2LL1S1
(Spannweg)
Spannkraft
N
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K1386.110A1032M88,4242085228370003 158.29 CHF
K1386.114A1448M1212,537301172404150009 185.82 CHF
K1386.118A1868M1616,5473513864172150020 222.53 CHF
K1386.210B1032M88,4242085228370003 158.29 CHF
K1386.214B1448M1212,537301172404150009 185.82 CHF
K1386.218B1868M1616,5473513864172150020 222.53 CHF