- Bedienteile | Normelemente
- Spanntechnik
- Werkstück Spanntechnik
- Spannelemente
- Spanneinheiten
- Spanneisen
- Spannhaken
- Schwenkspanner
- Zugspanner, Druckspanner
- Niederzugspanner
- Tiefspanner
- Spannexzenter, Exzenterspanner
- T-Nutenspanner
- Keilspanner
- K1745
Keilspanner mit Festbacke
- K1748
Keilspanner
- K1748_A
Keilspanner, Form A, Spannflächen glatt
- K1748_B
Keilspanner, Form B, Spannflächen geriffelt
- K1748_C
Keilspanner, Form C, mit Stufe
- K1748_D
Keilspanner, Form D, mit Bearbeitungszugabe
- K1748_E
Keilspanner, Form E, mit Spannpins
- K0039
Keilspanner Spannflächen glatt oder geriffelt
- K0649
Keilspanner mit Bearbeitungszugabe
- K0040
Keilspanner Spannflächen geriffelt
- K0041
Keilspanner mit Bearbeitungszugabe
- K0042
Keilspanner doppelt Spannflächen geriffelt
- K0037
Keilspanner
- K0038
Keilspanner mit Bearbeitungszugabe
- K1167
Keilspanner
- Zentrierspanner
- Spannelemente für Rastersysteme
- Positionierelemente
- Auflageelemente, Anschlagelemente
- Form-Spannsystem
- Werkstück-Stabilisator
- Kettenspanner
- Modulare Spanntechnik
- Nullpunkt Spanntechnik
- Schraubstock Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1748_EKeilspanner, Form E, mit Spannpins |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht. Wahlweise können die Keilspanner in Verbindung mit der Spannschiene oder in Gewindebohrungen bzw. in einer T-Nut zum Spannen eingesetzt werden. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung. Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen. Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm.Werkstoff:Doppelkeil und Spannsegmente Einsatzstahl.Ausführung:Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, phosphatiert.Hinweis:Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe des Werkstücks montiert werden.LieferumfangKeilspanner. Befestigungsschraube.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | L min. | L max. | B | H | B1 | B2 | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 | D Innengewinde | Z Zylinderschraube DIN 912 | Spannkraft max. kN | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1748.0500512 | E | 54 | 60 | 50 | 25 | 30 | 18 | 12,5 | 3,5 | 5 | 9 | 4,75 | M5 | M12x25 | 30 | 85 | | | 248.05 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|