Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Keilspanner Spannflächen glatt oder geriffelt
K0039

Keilspanner Spannflächen glatt oder geriffelt

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Doppelkeil und Spannsegmente Vergütungsstahl.Ausführung:Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, schwarz.Hinweis:Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die Keilspanner in einer Gewindebohrung oder einer T-Nut zum Spannen eingesetzt werden. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.

Verschiebeweg:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Zeichnungshinweis:
D) Zylinderschraube DIN 6912

1) Spannflächen glatt
2) Spannflächen geriffelt
3) Keilspanner
4) Werkstück
5) Fester Anschlag
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0039 Keilspanner Spannflächen glatt oder geriffelt 199 kB

Zeichnungen

Keilspanner Spannflächen glatt oder geriffelt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1Ausführung 2A
min.
A
max.
BCDESpannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0039.1108glattdoppelseitig30,533,52415M8X2521525 110.08 CHF
K0039.1110glattdoppelseitig32372819M10X253,52049 145.62 CHF
K0039.1112glattdoppelseitig4449,53022M12X403,53085 161.58 CHF
K0039.1116glattdoppelseitig55624029M16X60450210 229.08 CHF
K0039.2108geriffeltdoppelseitig30,533,52415M8X2521525 117.76 CHF
K0039.2110geriffeltdoppelseitig32372819M10X253,52049 155.81 CHF
K0039.2112geriffeltdoppelseitig4449,53022M12X403,53085 168.50 CHF
K0039.2116geriffeltdoppelseitig55624029M16X60450210 242.81 CHF
K0039.1208glattdoppelseitig30,533,53015M8X2521525 136.73 CHF
K0039.1210glattdoppelseitig32373819M10X253,52049 170.46 CHF
K0039.1212glattdoppelseitig4449,54822M12X403,53085 198.88 CHF
K0039.1216glattdoppelseitig55624829M16X60450210 255.60 CHF
K0039.2208geriffeltdoppelseitig30,533,53015M8X2521525 146.76 CHF
K0039.2210geriffeltdoppelseitig32373819M10X253,52049 179.39 CHF
K0039.2212geriffeltdoppelseitig4449,54822M12X403,53085 210.18 CHF
K0039.2216geriffeltdoppelseitig55624829M16X60450210 270.49 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33