Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Positioniereinheiten
K0918

Positioniereinheiten

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Körper und Spannbolzen Vergütungsstahl, vergütet und brüniert.
Griff Vergütungsstahl, vergütet.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Hinweis:* Zulässige Handkraft für den Griff.
** Bis zu dieser Gewichtsangabe kann das Werkstück optimal positioniert werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0918 Positioniereinheiten 288 kB

Zeichnungen

Positioniereinheiten

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ABCDEFGHJKLMNPQRSTUHandkraft
FH
N
Max.
Werkstückgewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0918.28084812203428128601017546M57120100135M4x5150*250** 311.54 CHF
K0918.421261153048421412801323763M6942590158M6x8200*300** 345.31 CHF