Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Aufsatz-Stufenbacke mit Gripp-Leiste
K0587

Aufsatz-Stufenbacke mit Gripp-Leiste

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Stufenbacke gehärtet, Spannflächen geschliffen.
Gripp-Leiste gehärtet.
Hinweis:Die Aufsatz-Stufenbacken sind passend für die Zentrisch-Spanner. Durch Drehen der Backen kann die Spannweite vergrößert oder verkleinert werden. Ebenfalls können die Gripp-Leisten gegen Spannleisten mit glatter Spannfläche ausgetauscht werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0587 Aufsatz-Stufenbacke mit Gripp-Leiste 133 kB

Zeichnungen

Aufsatz-Stufenbacke mit Gripp-Leiste

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BB1B2HH1H2H4L

Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0587.06513830171821,199,5650.354 135.58 CHF
K0587.08015323173134,11217800.5 188.16 CHF
K0587.12516723173134,118231251.55 276.50 CHF