- Bedienteile | Normelemente
- Spanntechnik
- Werkstück Spanntechnik
- Modulare Spanntechnik
- Nullpunkt Spanntechnik
- Schraubstock Spanntechnik
- 5-Achs-Spanner KIPPflexX
5-Achs-Spanner kompakt
- 3-Achs-Spanner
5-Achs-Spanner
- Zentrisch-Spanner
- NC-Spanner
- Mehrfach-Spannsystem
- K1828
Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig Festbacke ES
- K1829
Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig Festbacke DS
- K1830
Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner einseitig Festbacke ES
- K1746
Spannschienen für Mehrfach-Spannsystem
- K1747
Spannschienen kurz für Mehrfach-Spannsystem
- K1748
Keilspanner
- K1749
Keilspanner mit Festbacke für Mehrfach-Spannsystem
- K1749_A
Keilspanner mit Festbacke für Mehrfach-Spannsystem, Form A, Spannflächen glatt
- K1749_B
Keilspanner mit Festbacke für Mehrfach-Spannsystem, Form B, Spannflächen geriffelt
- K1749_C
Keilspanner mit Festbacke für Mehrfach-Spannsystem, Form C, mit Stufe
- K1749_D
Keilspanner mit Festbacke für Mehrfach-Spannsystem, Form D, mit Bearbeitungszugabe
- K1749_E
Keilspanner mit Festbacke für Mehrfach-Spannsystem, Form E, mit Spannpins
- K1750
Festbacken ES für Mehrfach-Spannsystem
- K1751
Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem
- K1752
Auflageleisten anschraubbar für Mehrfach-Spannsystem
- K1753
Aufsatzbacken mit Bearbeitungszugabe für Festbacken DS und ES
- K1754
Aufsatzbacken mit Prisma für Festbacke DS und ES
- K1755
Werkstückanschläge für Mehrfach-Spannsystem
- K1756
Distanzstück für Werkstückanschlag Mehrfach-Spannsystem
- K1757
Spannpratzenset für Mehrfach-Spannsystem
- K1758
T-Nutensteine für Keilspanner
- K0902
Mehrfach Spannsysteme harte Anschläge
- K0903
Mehrfach Spannsysteme, weiche Anschläge
- K0904
Basisleisten
- K0905
Anschlag hartmetallbeschichtet und geriffelt
- K0905
Anschläge
- K0906
Prismenanschlag
- K0907
Niederzuganschlag
- K0908
Auflageleisten
- K0909
Nutensteine rund
- Stationäre Backenfutter
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1749_EKeilspanner mit Festbacke für Mehrfach-Spannsystem, Form E, mit... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegt sich das Spannsegment nach außen und drückt das Werkstück gegen den festen Aufsatzbacken. Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen. Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm.Werkstoff:Doppelkeil und Spannsegmente Einsatzstahl.Ausführung:Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, phosphatiert.Hinweis:Diese Keilspanner können nur in Verbindung mit der Spannschiene K1746 für Mehrfachspannungen eingesetzt werden. Die seitlichen Befestigungsbohrungen dienen zur Befestigung von Werkstückanschlägen. Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe des Werkstücks montiert werden. Vorteile:Über die seitliche Skala der Spannschiene und der Festbacke, kann eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannung garantiert werden.LieferumfangKeilspanner. Befestigungsschrauben. Nutensteine.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | L min. | L max. | B | H | B1 | B2 | H1 | H3 | H5 | H6 | D Innengewinde | D1 | G Zylinderschraube DIN 912 | Z Zylinderschraube DIN 912 | Spannkraft max. kN | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1749.0500512 | E | 74,5 | 80,5 | 50 | 25 | 30 | 18 | 12,5 | 3,5 | 9 | 4,75 | M5 | M6 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 290.40 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|