Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem, Form C, Festbacken abgesetzt
K1751_C

Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem, Form C, Festbacken...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl.Ausführung:gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2).Hinweis:Die seitlichen Befestigungsbohrungen dienen zur Befestigung von Werkstückanschlägen. Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe der Werkstücke montiert werden.Anwendung:Die Festbacken DS werden entsprechend der Spannsituation auf den Spannschienen positioniert.
Über die Verzahnungen wird durch das Anziehen der
Befestigungsschraube eine formschlüssige Verbindung erreicht.
Festbacken mit zwei Befestigungsschrauben werden bevorzugt bei einer Bearbeitung mit größeren Bearbeitungskräften eingesetzt.
Vorteile:Über die seitliche Skala an den Spannschienen und den Festbacken, können die Positionen der Festanschläge genau eingestellt werden.LieferumfangFestbacke DS.
Befestigungsschraube.
Nutenstein.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1751_C Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem, Form C, Festbacken abgesetzt 394 kB

Zeichnungen

Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem, Form C, Festbacken abgesetzt

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummerpassend für
Systembreite
FormLB

HL1L2L3B1H1H2D
Innengewinde
D1
Innengewinde
D3BN=NutbreiteCADZub.PreisBestellen
K1751.050442350C445025224183012,52M5M6M10x305 110.88 CHF
K1751.050445350C445025224183012,55M5M6M10x305 110.88 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33