Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Grundplatten 5-Achs-Spanner KIPPflexX
K1556

Grundplatten 5-Achs-Spanner KIPPflexX

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Die Grundplatten haben eine vielseitige Anbindungsmöglichkeiten. Über die Passnuten an der Unterseite kann mittels Passnutensteinen direkt auf dem Maschinentisch ausgerichtet werden. Eine Befestigung über Rasterbohrungen 12F7 für Rasterabstand 50 mm ist ebenfalls möglich. Am seitlichen Absatz können Spannpratzen oder seperate Spannmittel angewendet werden. Ebenfalls ist die Grundplatte passend für alle gängigen Nullpunkt-Spannsysteme mit Stichmaß 52/96/200 mm.
Eine weitere Möglichkeit der Ausrichtung ist die integrierte Mittenbohrung. Hierbei wird über einen spezifischen Mittenbolzen auf dem Maschinentisch zentrisch ausgerichtet.
Werkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:Gehärtet und brüniert.
Funktionsflächen geschliffen.
Hinweis:Weitere Produktinformationen sind in der Bedienungsanleitung zu finden.Auf Anfrage:weitere Abmessungen.Verwendung:Passend für T-Nutentische, Grundelemente mit Rasterbohrungen und Nullpunkt-Spannsysteme.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1556 Grundplatten 5-Achs-Spanner KIPPflexX 538 kB

Zeichnungen

Grundplatten 5-Achs-Spanner KIPPflexX

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerB

HLL1L2H3H4H5H6DD2EG1G2CADZub.PreisBestellen
K1556.0902809053280-2505,51861125H712H652M12M8 auf Anfrage
K1556.09040090534001503505,51861125H712H652M12M8 auf Anfrage
K1556.12528012553280-2505,51861125H716H696M12M10 auf Anfrage
K1556.125400125534001503505,51861125H716H696M12M10 auf Anfrage
K1556.125630125536302004505,51861125H716H696M12M10 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33