Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
5-Achs-Spanner KIPPflexX Spannbacken glatt
K1555

5-Achs-Spanner KIPPflexX Spannbacken glatt

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Der 5-Achs-Spanner KIPPflexX zeichnet sich durch eine hohe Stabilität, Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit aus. Der 5-Achs-Spanner KIPPflexX kann sowohl als Niederzugspanner oder Rohteilspanner eingesetzt werden. Bei Verwendung der Niederzugfunktion kann das Werkstück mit einer Wiederholgenauigkeit von ±0,01 mm gespannt werden. Eine Werkstückeinspannhöhe von 155/180 mm erlaubt eine sehr gute Zugänglichkeit bei der Bearbeitung. Die Spannweite wird mittels Handkurbel voreingestellt, dadurch werden Rüstzeiten reduziert. Zudem wird über die geschlossenen Geometrien und die damit verbundene Schmutzunempfindlichkeit die Wartungs- und Instandhaltungszeit auf ein Minimum reduziert.Werkstoff:Stahl.Ausführung:Grundplatte und Werkstückauflage gehärtet.Hinweis:Weitere Produktinformationen sind in der Bedienungsanleitung zu finden.Betätigungsweise:Schnellverstellung über Handkurbel.Vorteile:Einsatz als Zentrischspanner mit Niederzugfunktion oder Schraubstock.
Einfache und stufenlose Spannweiteneinstellung mittels Handkurbel.
Optimale Einspannhöhe für 5 Achs-Bearbeitung.
Vielseitige Anbindungsmöglichkeiten an Maschinentische.
Auf Anfrage:diverse Ersatzteile, größere Spannweiten.Zubehör:Grundplatten K1556
Spannbacken mit Pins K1557
Spannbacken Kombi glatt/Pins K1557
Spannbacken mit Bearbeitungszugabe K0975
Auflageleisten K0974
Verlängerungswellen K0990
Rundspannset K0989
Anschlagset K0993
Spannbolzen K0967.140250516, K0967.240250516
Spannpratzenset K1008
Nutensteine K0954.1814X20
Passschrauben K0815.12065
Zylinderschrauben K0869.12X60
Drehmomentschlüssel K1489.01
Spannkraft:siehe DiagrammVerwendung:Passend für T-Nutentische, Rasterbohrungs- und Nullpunkt-Spannsysteme.
Maß 282,84mm für diagonale Anordnung auf Nullpunkt Spannsysteme mit Stichmaß 52/96/200mm.
Toleranzen:Bei Einspanntiefe >5 mm Wiederholgenauigkeit bei Niederzugfunktion ±0,01.LieferumfangAbhängig von Grundplattenlängen, siehe Bedienungsanleitung.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1555 5-Achs-Spanner KIPPflexX Spannbacken glatt 1 MB
 Bedienungsanleitung 5-Achs-Spanner KIPPflexX 1,7 MB
 Technischer Hinweis 5-Achs-Spanner KIPPflexX 1,7 MB

Zeichnungen

5-Achs-Spanner KIPPflexX Spannbacken glatt
5-Achs-Spanner KIPPflexX Spannbacken glatt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerB

LHL1L2H1H2H3H4H5H6DD2EG1G2Einspannweite
verlängerbar
Zugkraft
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K1555.12280090155090280155-250175535,51861125H712H652M12M828-180siehe Diagramm auf Anfrage
K1555.12400090155090400155150350175535,51861125H712H652M12M828-300siehe Diagramm auf Anfrage
K1555.122801251800125280180-250200535,51861125H716H696M12M1028-180siehe Diagramm auf Anfrage
K1555.124001251800125400180150350200535,51861125H716H696M12M1028-300siehe Diagramm auf Anfrage
K1555.126301251800125630180200450200535,51861125H716H696M12M1028-528siehe Diagramm auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33