Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
BeschreibungProduktbeschreibung:Die Spannbacken Kombi werden eingesetzt zum formschlüssigen Spannen ohne Vorprägen z.B. Rohteile, Schwerzerspanung, Gussteile, etc. sowie zum Niederzugspannen vorbearbeiteter und geschliffener Werkstückoberflächen.Werkstoff:Stahl.Ausführung:Spannbacken gehärtet, blank. Spannpins gehärtet, brüniert. Spannfläche hartmetallbeschichtet. Skala laserbeschriftet.Hinweis:Bei Verwendung der Spannbacken Kombi glatt und mit Pins, müssen die Werkstücke zum Spannen im Bereich der Spannpins auf einer Auflageleiste mit der Höhe 12 mm aufgelegt werden.Zubehör:Torxschrauben M6x10Verwendung:Formschlüssiges Spannen ohne Vorprägung. Für vorbearbeitete und geschliffene Werkstückoberflächen.Zeichnungshinweis:
1) Spannfläche hartmetallbeschichtet
Besonderheiten:
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.