Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Auflageleisten zum Einklipsen
K0974

Auflageleisten zum Einklipsen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl gehärtet.Ausführung:blank.Hinweis:Die Auflageleisten eignen sich zum Einstellen der Einspanntiefe des Werkstücks beim 5-Achs-Spanner kompakt/ KIPPflexX.
Bei Auflageleiste 12 mm Niederzug des Werkstücks.
Bei Auflageleiste 17 mm Niederzug-Effekt < Kantenverformung.

Lieferung erfolgt paarweise.
Zubehör:zu K0973, K1555Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0974 Auflageleisten zum Einklipsen 344 kB

Zeichnungen

Auflageleisten zum Einklipsen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BHCADZub.PreisBestellen
K0974.09003129012 112.70 CHF
K0974.09003179017 118.63 CHF
K0974.125031212512 130.50 CHF
K0974.125031712517 136.43 CHF