Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Positionierzylinder pneumatisch
K1486

Positionierzylinder pneumatisch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Spannzylinder Vergütungsstahl.
Kugeln rostfreier Stahl 1.0503.
Ausführung:Gehäuse gehärtet und brüniert.
Funktionsflächen geschliffen.
Hinweis:Das Positionier- und Spannsystem eignet sich besonders für den Einbau in Vorrichtungen (Platten, Würfel Aufspanntürme usw.) in allen Einbaulagen. Durch den modularen Aufbau kann die Anzahl und der Abstand der Positionierzylinder optimal an die Spannaufgabe angepasst werden. Durch die kleinen Durchmesser der Positionierzylinder kann auch das Abstandmaß zwischen den Positionierzylinder verringert werden.

Durch das Ansteuern des Positionierzylinders mit dem Anschluss "öffnen", werden die 3 Spannkugeln mechanisch gelöst. Die 3 Spannkugeln fahren nach innen und die Vorrichtung kann schnell gewechselt werden. Zum Spannen wird die Luft vom Anschluss "öffnen" entnommen und der Anschluss "spannen" erhält dann Luft auf den Positionierzylinder. Die 3 Spannkugeln werden mechanisch wieder nach außen gefahren und die Wechselvorrichtung ist gespannt.
Um die optimale Haltekraft zu erhalten, bleibt der Positionierzylinder an der Luft angeschlossen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1486 Positionierzylinder pneumatisch 361 kB
 Positionier- und Spannsystem pneumatisch 493 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Positionierzylinder pneumatisch

Positionierzylinder pneumatisch, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Positionierzylinder pneumatisch, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 2FormD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH1H2H3H4H5H6Haltekraft
F1
N
CADZub.PreisBestellen
K1486.11670konischA16704847,53824,5M5M6604850481215358516124000 573.54 CHF
K1486.12085konischA20855857,54831,5M6M87258605815194410620166300 664.29 CHF

Positionierzylinder pneumatisch, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Positionierzylinder pneumatisch, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 2FormD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH1H2H3H4H5H6Haltekraft
F1
N
CADZub.PreisBestellen
K1486.31670zylindrischC16704847,53820M5M6604850481215358516124000 492.47 CHF
K1486.32085zylindrischC20855857,54826M6M87258605815194410620166300 573.54 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33