Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 50 mm
K1117

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 50 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die UNILOCK 5-Achs-Basismodule, Systemgröße 50, sind direkt adaptierbar auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder Maschinentische in T-Nutenausführung, sowie auf Rasterpaletten. Zusätzlich kann das Basismodul Systemgröße 50 mit der Systemgröße 80 kombiniert werden. Kleinere Werkstücke können einfach mit dem Modulspannsystem gespannt werden.
 
Passend zu UNILOCK Nullpunkt-Spannsystem mit UNILOCK Spannbolzen D=18 mm.
Mit einem entsprechenden Spannbolzen kann auch auf die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme direkt aufgebaut werden.

Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M8,M10 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M8) 15.000 N
- Haltekraft (M10) 25.000 N
Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9.

Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1117 UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 50 mm 375 kB
 Technischer Hinweis für Modulspannsystem 50 260 kB

Zeichnungen

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 50 mm

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormForm-TypDHSWEinzugskraft
kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K1117.12050601Bmit Verdrehsicherung505041010 647.35 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33