Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
UNI lock 5-Achs-Aufbaumodul verstellbar Systemgröße 50 mm
K1119

UNI lock 5-Achs-Aufbaumodul verstellbar Systemgröße 50 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Vergütungsstahl.
Spannbolzen Einsatzstahl.
Ausführung:Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die UNI lock 5-Achs-Aufbauspannmodule dienen zur Erhöhung der Basismodule und Aufbauerhöhungen.
Entsprechend der Aufspannsituation kann mit der Kombination aus Basismodul und Aufbaumodul die optimale Aufspannhöhe erzielt werden.
Zusätzlich kann das Aufbauspannmodul Systemgröße 50 mit der Systemgröße 80 kombiniert werden.
 
Höhenverstellung mit Messingscheibe. Klemmung seitlich mit Klemmschraube. Somit können Werkstücke mit unterschiedlichen Auflagehöhen optimal aufgelegt und gespannt werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1119 UNI lock 5-Achs-Aufbaumodul verstellbar Systemgröße 50 mm 310 kB
 Technischer Hinweis für Modulspannsystem 50 1,4 MB

Zeichnungen

UNI lock 5-Achs-Aufbaumodul verstellbar Systemgröße 50 mm

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 2FormForm-TypCADZub.PreisBestellen
K1119.0720verstellbarAohne Verdrehsicherung 771.98 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33