Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 138 mm
K1419

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 138 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die UNILOCK 5-Achs-Basismodule mit der Systemgröße 138 eignen sich zum Spannen von großen und schweren Werkstücken. Die Werkstücke können direkt mit dem Spannbolzen oder mit dem Reduktionsadapter in das Basismodul eingesetzt werden. Die Basismodule werden über die dazugehörigen Grundplatten oder direkt mit dem Maschinentisch verschraubt. Eine flexible Positionierung ist möglich. Durch zusammensetzen von zwei Modulen, Unterseite an Unterseite, kann auch ein Doppelspannmodul erstellt und eingesetzt werden.

Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M16, M20, M24 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M16) 75.000 N
- Haltekraft (M20) 160.000 N
- Haltekraft (M24) 230.000 N
Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9

Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1419 UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 138 mm 395 kB
 Technischer Hinweis für Modulspannsystem 138 160 kB

Zeichnungen

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 138 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypH

SWAnzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K1419.1380750Aohne Verdrehsicherung75830 1'817.42 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33