Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Abdeckungen Aluminium für Bohrungen und Schraubenköpfe mit Innensechskant
K1798

Abdeckungen Aluminium für Bohrungen und Schraubenköpfe mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Durch die Verwendung von Abdeckungen für Bohrungen im Bearbeitungsraum reduzieren sich Rüstzeiten, da weniger Zeit für die Reinigung z.b. bei Ansammlung von Kühlwasser in Schraubenköpfen, benötigt wird.Werkstoff:Abdeckung Aluminium.
Schraube Edelstahl.
O-Ring NBR.
Ausführung:Abdeckung schwarz eloxiert.Montage:Abdeckung in Bohrung bzw. Sechskant einführen und mit Hilfe von Schraubendreher Anziehen bis der Schraubenkopf und die Stirnfläche der Abdeckung bündig ausgerichtet sind.Vorteile:Zerstörungsfreies wiederverwendbares System.
Verhindert das Festsetzen und Ansammeln von Spänen und Kühlschmierstoff in Schraubenköpfen und Senkungen.
Einfache und schnelle Montage und Demontage. Minimiert die Zerstäubung von Kühlschmierstoffen beim Ausblasen mit Druckluft.
Auf Anfrage:Individuelle Ausführungen und Farben.Zubehör:Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1798 Abdeckungen Aluminium für Bohrungen und Schraubenköpfe mit Innensechskant 163 kB

Zeichnungen

Abdeckungen Aluminium für Bohrungen und Schraubenköpfe mit Innensechskant

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1HH1Passend für
Bohrung / Innensechskant
CADZub.PreisBestellen
K1798.02108217,96,518 10.76 CHF
K1798.02310239,98,3110 10.76 CHF
K1798.029142913,991,214 13.85 CHF
K1798.037173716,910,61,517 16.15 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33