Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Aufspannwinkel mit und ohne T-Nuten Grauguss
K1451

Aufspannwinkel mit und ohne T-Nuten Grauguss

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:GJL 250 geglüht.Auf Anfrage:Weitere Nutbreiten.Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen: +0,2 mm/ +0,5 mm
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1451 Aufspannwinkel mit und ohne T-Nuten Grauguss 198 kB
 Technischer Hinweis Positionieren der Grundelemente 1,9 MB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Aufspannwinkel mit und ohne T-Nuten Grauguss

Aufspannwinkel ohne T-Nuten, Grauguss

mehr Info

Zeichnungen

Aufspannwinkel ohne T-Nuten, Grauguss

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1LL1BHSS1XCADZub.PreisBestellen
K1451.100125ohne Nut10040100125201010 164.83 CHF
K1451.125160ohne Nut125100100160201010 209.44 CHF
K1451.200250ohne Nut200120125250301515 355.44 CHF
K1451.250300ohne Nut250200150300402020 680.00 CHF
K1451.320370ohne Nut320280200370502525 1'708.75 CHF
K1451.400450ohne Nut400280265450603030 2'386.25 CHF
K1451.500550ohne Nut500360315550703535 3'720.00 CHF

Aufspannwinkel mit T-Nuten, Grauguss

mehr Info

Zeichnungen

Aufspannwinkel mit T-Nuten, Grauguss

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1LL1BHH1SS1AXT-NutCADZub.PreisBestellen
K1451.3203701mit T-Nut320280200370655025802514 2'275.00 CHF
K1451.4004501mit T-Nut4002802654507560301003018 3'175.00 CHF
K1451.5005501mit T-Nut5003603155507570351003518 4'648.75 CHF