Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Aufspannwürfel Grauguss mit T-Nuten
K0805

Aufspannwürfel Grauguss mit T-Nuten

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.Hinweis:Aufspannwürfel mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen auf horizontalen Maschinen eingesetzt.
Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen.
Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zeichnungshinweis:
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0805 Aufspannwürfel Grauguss mit T-Nuten 394 kB
 Technischer Hinweis Positionieren der Grundelemente 1,9 MB

Zeichnungen

Aufspannwürfel Grauguss mit T-Nuten
Aufspannwürfel Grauguss mit T-Nuten

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLHH4H1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L9L11BN=NutbreiteNB=Anzahl in
Querrichtung
CADZub.PreisBestellen
K0805.314040050400500235020M16M12M16182503203002002001505510025143 3'686.87 CHF
K0805.314040065400650235020M16M12M16182503203002002001505510025144 5'182.43 CHF
K0805.314050060500600235020M16M12M1618300400200-2502007510025144 5'079.58 CHF
K0805.314050075500750235020M16M12M1618300400200-2502007510025145 7'065.19 CHF
K0805.314063070630700305025M16M16M1618350500400-31520010012525144 7'631.47 CHF
K0805.314063085630850235025M16M16M1618350500400-31520010012525145 9'514.23 CHF
K0805.314080080800800235025M16M16M161850064060040040030013515025144 10'725.44 CHF
K0805.3140801008001000235025M16M16M161850064060040040030013515025145 13'896.85 CHF
K0805.31410010010001000235525M20M20M1618600800200-50040016516025145 16'397.92 CHF
K0805.31410012510001250235525M20M20M1618600800200-50040016516025146 20'084.79 CHF
K0805.318040050400500305020M16M12M16182503203002002001505510025183 3'686.87 CHF
K0805.318040065400650305020M16M12M16182503203002002001505510025184 5'492.19 CHF
K0805.318050060500600305020M16M12M1618300400200-2502007510025184 5'079.58 CHF
K0805.318050075500750305020M16M12M1618300400200-2502007510025185 7'477.80 CHF
K0805.318063070630700305025M16M16M1618350500400-31520010012525184 7'708.91 CHF
K0805.318063085630850305025M16M16M1618350500400-31520010012525185 9'977.66 CHF
K0805.318080080800800305025M16M16M161850064060040040030013515025184 11'112.64 CHF
K0805.3180801008001000305025M16M16M161850064060040040030013515025185 14'593.81 CHF
K0805.31810010010001000305525M20M20M1618600800200-50040016516025185 16'397.92 CHF
K0805.31810012510001250305525M20M20M1618600800200-50040016516025186 20'084.79 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33