Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Mehrfach Spannsysteme, weiche Anschläge
K0903

Mehrfach Spannsysteme, weiche Anschläge

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Basisleiste, Anschläge und Keilspanner Vergütungsstahl.Ausführung:Verzahnung randschichtgehärtet und geschliffen.
Spannsegmente gehärtet und brüniert.
Hinweis:Die Spannsegmente besitzen je nach Größe 3 mm (K0903.08) oder 5 mm (K0903.12, K0903.16) Bearbeitungszugabe pro Spannbacke.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0903 Mehrfach Spannsysteme weiche Anschläge 313 kB
 Technischer Hinweis Mehrfach Spannsystem 392 kB

Zeichnungen

Mehrfach Spannsysteme, weiche Anschläge

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA
min.
A
max.
BCDEFG
Zylinderschraube
DIN 912
HH1LL1L2Spannkraft ca.
kN
Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0903.0836,539,5243112H62,5M5M8x25405519915050111.397 1'527.60 CHF
K0903.125459,5485012F75M8M12x30507224920050234.9 1'570.80 CHF
K0903.166572485016F75M8M16x40639224920050386.522 1'758.00 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33