|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht. Wahlweise können die Keilspanner in Verbindung mit der Spannschiene oder in Gewindebohrungen bzw. in einer T-Nut zum Spannen eingesetzt werden. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung. Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen. Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm.Werkstoff:Doppelkeil und Spannsegmente Einsatzstahl.Ausführung:Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, phosphatiert.Hinweis:Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe des Werkstücks montiert werden.LieferumfangKeilspanner. Befestigungsschraube.Zeichnungshinweis:Form A: Spannflächen glatt Form B: Spannflächen geriffelt Form C: mit Stufe Form D: mit Bearbeitungszugabe Form E: mit Spannpins Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Keilspanner, Form A, Spannflächen glatt |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Innengewinde | Z Zylinderschraube DIN 912 | Spannkraft max. kN | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1748.0500112 | A | 44,5 | 50,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 | | | 163.80 CHF | |
|
Keilspanner, Form B, Spannflächen geriffelt |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Innengewinde | Z Zylinderschraube DIN 912 | Spannkraft max. kN | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1748.0500212 | B | 44,5 | 50,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 | | | 207.90 CHF | |
|
|
Keilspanner, Form D, mit Bearbeitungszugabe |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Innengewinde | Z Zylinderschraube DIN 912 | Spannkraft max. kN | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1748.0500412 | D | 54,5 | 60,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 | | | 170.10 CHF | |
|
Bestellnummer | Form | L min. | L max. | B | H | B1 | B2 | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 | D Innengewinde | Z Zylinderschraube DIN 912 | Spannkraft max. kN | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1748.0500512 | E | 54 | 60 | 50 | 25 | 30 | 18 | 12,5 | 3,5 | 5 | 9 | 4,75 | M5 | M12x25 | 30 | 85 | | | 246.00 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|