Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Innenverzahnung
K0484

Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Innenverzahnung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumguss.
Klemmschraube mit Mutter, Stahl.
Ausführung:gleitgeschliffen.
Klemmschraube Mutter verzinkt.
Hinweis:Rohrverbinder Gelenkstücke mit Innenverzahnung können mit Rohrverbinder Gelenkstücke mit Außenverzahnung (K0485) zu einem Gelenkstück zusammengefügt werden.

Max. Drehmoment zum Anziehen der Klemmschrauben:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung.Zubehör:- Sechskantmutter DIN 985
- Sechskantschrauben DIN 933
- Zylinderschrauben DIN 6912
Zeichnungshinweis:
1) 15° Verzahnung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0484 Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Innenverzahnung 324 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Innenverzahnung
Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Innenverzahnung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

CDEGHKLMPSF
kN
Mb (Nm)Mv (Nm)CADZub.PreisBestellen
K0484.51212,110,57,52629,42530574421M63,6289 18.25 CHF
K0484.51414,110,57,52629,42530574421M63,6289 18.25 CHF
K0484.51616,110,57,52629,42530574421M63,6289 18.25 CHF
K0484.51818,110,57,52629,42530574421M63,6289 18.25 CHF
K0484.5202016940404550937333M84,99194 19.31 CHF
K0484.52525,116940404550937333M84,99194 19.31 CHF
K0484.53030,116940404550937333M84,99194 19.31 CHF
K0484.54040,222115656606812810048M106267181 32.24 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33