|
|
K0223Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Verbindungsrohr aus Aluminium EN AW-6060. Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt.Ausführung:Verbindungsrohr naturfarben eloxiert oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz.Hinweis:Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 2 bzw. 4 Dreikant-PVC-Profile. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.Montage:Von der Bedienseite.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel, Form A |
mehr Info |
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | Form | A | B | D | H | L | Tragkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0223.150203 | natur | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 | | | 19.93 CHF | | K0223.200203 | natur | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 | | | 21.32 CHF | | K0223.300203 | natur | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 | | | 24.19 CHF | | K0223.400203 | natur | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 | | | 27.00 CHF | | K0223.500203 | natur | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 | | | 29.88 CHF | | K0223.150202 | schwarz | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 | | | 23.70 CHF | | K0223.200202 | schwarz | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 | | | 25.35 CHF | | K0223.300202 | schwarz | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 | | | 28.81 CHF | | K0223.400202 | schwarz | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 | | | 32.08 CHF | | K0223.500202 | schwarz | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 | | | 35.60 CHF | |
|
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|