In umfangreichen Verfahren hat KIPP die Produktlinie MEDIgrip durch ein zertifiziertes Medizinlabor auf ihre Wirksamkeit testen lassen. Im Rahmen eines Kinetik-Testes sowie zwei international anerkannter ASTM-Tests, wurde eine Keimreduktion von mindestens 99,9 % mit den folgenden Testkeimen erfolgreich nachgewiesen:
- Pseudomonas aeruginosa (weit verbreiteter und stark resistenter Krankenhauskeim)
- Staphylococcus aureus (multiresistenter Keim MRSA, teilweise auch gegen Antibiotika)
Bereits zuvor wurde die Wirksamkeit der Mikrosilber-Technologie bei Tests mit weiteren Bakterien bewiesen. Die gewonnenen Erkenntnisse können auf die Produktlinie MEDIgrip übertragen werden, um so auch die Wirkung für folgende Bakterien bestätigen zu können:
- Staphylococcus aureus
- Staphylococcus epidermidis
- Multiresistant Staphylococcus aureus (MRSA)
- Multiresistant Staphylococcus epidermidis (MRSE)
- Vancomycin Resistant Enterococcus (VRE)
- Escherichia coli
- Pseudomonas aeruginosa (normal und multiresistent)
- Enterococcus faecalis
- Enterococcus faecium
- Listeria monocytogenes
- Acinetobacter baumannii
- Salmonella choleraesuis
- Klebsiella pneumoniae
- Proteus mirabilis
- Streptococcus mutans
- Streptococcus bovis
- Streptococcus intermedius
- Streptococcus sanguinis
- Streptococcus oralis
- Streptococcus gordonii
- Citrobacter freundii
- Corynebacterium striatum
- Corynebacterium xerosis
|