Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Sterngriff

zurück

Sterngriff

Der Sterngriff wird als Halteelement oder Befestigungselement für Handbedienungen an Baugruppen, Aggregaten und Maschinen eingesetzt.
Ein Sterngriff ist ein Standardelement im Maschinenbau für manuelle Verstellungen. Es gibt verschiedene Formen und Ausführungen, wobei die gängigste Variante nach DIN 6336 genormt ist.
Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse

Sterngriffe - Anwendung

Ein Sterngriff mit Innengewinde oder Außengewinde wird meist als manuelles Klemmelement verwendet. Mit Durchgangsbohrung ist der Sterngriff auch als Schnellspann-Sterngriff zu verwenden.
KIPP Sterngriff Edelstahl

Sterngriffe - Ausführungen

Für die unterschiedlichste Anwendungen gibt es den Sterngriff aus Aluminium, Edelstahl, Grauguss oder Kunststoff. Kennzeichen des Sterngriffs ist eine ergonomische Form in Stern-Optik.