Klemmhebel unverstellbar
Unverstellbare Klemmhebel finden hauptsächlich bei einfachen Spannaufgaben Verwendung. Der Hebel sollte über einen gewissen Bewegungsraum verfügen, damit das Drehen um 360 Grad möglich ist. Der Griff besteht in der Regel aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Die Festigkeitsklasse der Stahlteile beträgt 5.8. Unverstellbare Klemmhebel gibt es mit Innen oder Außengewinde. Auch mit Innenvierkant oder der sogenannten Passbohrung ist dieses Produkt erhältlich. Mit zahlreichen Größen bieten wir auch für Ihre Zwecke den passenden Klemmhebel.
Alle Klemmhebel von KIPP finden Sie hier.