Klemmhebel antistatisch
Antistatische Klemmhebel haben Griffe, die für den Einsatz in ESD Zonen entwickelt wurden. Sie sind somit optimal geeignet für den Einsatz in der Elektroindustrie. Überall wo Komponenten montiert werden, die empfindlich gegenüber elektrostatischen Entladungen sind, kommen ESD Klemmhebel zum Einsatz.
Materialeigenschaften ESD Klemmhebel
Meist handelt es sich bei Kunststoffen um elektrische Isolatoren, welche sich durch Reibung statisch aufladen. Die Kunststoffgriffe des antistatischen Klemmhebels haben eine spezielle Behandlung erfahren, welche diese statisch ableitfähig macht. Unsere antistatischen Klemmhebel können somit in der Mikroelektronik und anderen sensiblen Bereichen nach DIN EN 61340-5-1 eingesetzt werden.