Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Klemmhebel antibakteriell

zurück

Klemmhebel antibakteriell

Der Klemmhebel MEDI grip besteht aus Edelstahl und einem antibakteriellen Griff. Das antibakterielle Material wurde speziell für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen entwickelt: Medizintechnik, Reha, Krankenhaus, Labortechnik, Lebensmitteltechnik. Die Verwendung von Silberpartikeln garantiert eine antibakterielle Wirkung über die gesamte Lebensdauer des Bedienteils.

   

Materialeigenschaften Klemmhebel antibakteriell

Der Kunststoff des Klemmhebels ist mit Micro-Silber durchsetzt. Dadurch wird an der Oberfläche das Wachstum von schädlichen Mikroorganismen wirksam verhindert. Es kommt zu einer kontinuierlichen Reduzierung der Keime am Griff des MEDI grip Klemmhebels. Zwischen den Reinigungszyklen wird das Infektionsrisiko stark reduziert – ideal für den Einsatz im Hygienic Sektor.