Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Klemmhebel Kunststoff

zurück

Klemmhebel aus Kunststoff

Kunststoff­ Klemmhebel sind in den verschiedensten Variationen, Formen und Farben erhältlich. Typisch sind beispielsweise klassische NOVO grip Klemmhebel oder der KIPP Klemmhebel ergonomisch. Auch der 2K Klemmhebel, welcher einen organisch geformten 2 ­Komponenten­ Griff aufweist, überzeugt durch seine stabile Qualität. Durch zwei Kunststoffe ist in jeder Situation ein rutschfester Griff garantiert. Die handliche Grifflänge beträgt beim 2-Komponenten-Klemmhebel zwischen 40 und 80 Millimeter. Er findet dort Einsatz, wo neben der reinen Funktionalität Design maßgeblich ist.

Handhabung des Klemmhebels

Der Klemmhebel besteht äußerlich aus einem Griff mit Kopfteil und Zahnring. Im Inneren des Kopfteils ist ein Außengewinde­ oder Innengewinde inklusive Feder verbaut. Der Griff lässt sich durch Anhebung aus der Kerbverzahnung lösen und in die benötigte Arbeitsstellung bewegen. Daraufhin begibt sich der Klemmhebel wieder selbstständig in die Verzahnung. Zuletzt kann mit dem Hebel per Hand ein Mechanismus betätigt werden, welcher zum Lösen oder Anziehen benutzt wird. Maschinenteile lassen sich somit leicht in die gewünschte Stellung bringen.