Klemmhebel Edelstahl
Diese Klemmhebel werden aus stabilem Edelstahl gefertigt. Im letzten Produktionsschritt werden sie elektrolytisch poliert und erhalten somit ihre hochwertige Oberfläche. Den Klemmhebel aus Edelstahl erhalten Sie bei KIPP in der Ausführung mit Innengewinde oder Außengewinde. Auch eine Schutzkappe kann an den Klemmhebel angebracht werden. Das Produkt ist aufgrund seiner Materialbeschaffenheit äußerst robust und prädestiniert für die Verwendung in Industrie und Maschinenbau, in denen rostfreie Materialien zwingend erforderlich sind. Je nach Verwendungszweck werden die Hebel individuell Ihren Bedürfnissen angepasst. Sonderanfertigungen sind selbstverständlich gegen einen Aufpreis möglich.
Funktion des Klemmhebels:
Nach dem Anheben des Klemmhebels löst sich dieser aus der Verzahnung und kann daraufhin per Hand in die gewünschte Stellung gebracht werden. Der Griff rastet anschließend wieder selbstständig ein. Hierbei lassen sich Teile anziehen oder lösen. Auch die Position von Maschinen lässt sich so verstellen.