Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Greifschalen Kunststofffür Profilnut Typ I, Profilnut Typ B und Einhängeprofil
K1631

Greifschalen Kunststoff für Profilnut Typ I, Profilnut Typ B und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Greifschalen PA, glasfaserverstärkt.
Sichtfenster PC.
Elastikpuffer PU.
Hinweis:Die Greifschalen können ohne großen Montageaufwand in die Profilnut oder in das Einhängeprofil eingehängt werden.
Durch Einhaken kann die Greifschale für Einhängeprofile in Lochplatten montiert werden.
Zur Bereitstellung von Kleinteilen und selektiver Aufnahme kleinster Komponenten.
Lieferumfang1x Greifschale.
1x Sichtfenster.
1x Etikett.
4x Elastikpuffer, selbstklebend.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1631 Greifschalen Kunststofffür Profilnut Typ I, Profilnut Typ B und Einhängeprofil 289 kB

Zeichnungen

Greifschalen Kunststofffür Profilnut Typ I, Profilnut Typ B und Einhängeprofil

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1FormB

B1B2HH1H2LL1L2BN=NutbreiteCADZub.PreisBestellen
K1631.00Typ IA105601950--153,5136-8 5.31 CHF
K1631.10Typ BA105601950--153,5136-10 5.31 CHF
K1631.20für EinhängeprofilB10560195093153,51363- 5.31 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33