Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Greifbehälter Kunststofffür Profilnut Typ I, Profilnut Typ B und Einhängeprofil
K1629

Greifbehälter Kunststoff für Profilnut Typ I, Profilnut Typ B...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Greifbehälter PA, glasfaserverstärkt.
Sichtfenster PC.
Hinweis:Die Greifbehälter können ohne großen Montageaufwand in die Profilnut oder in das Einhängeprofil eingehängt werden.
Durch Einhaken können die Greifbehälter für Einhängeprofile in Lochplatten montiert werden.
Zur Bereitstellung von Kleinteilen.

Die Greifbehälter für Einhängeprofile können mit Schwenkadaptern kombiniert werden.
Zubehör:Schwenkadapter K1630.LieferumfangForm A: 1x Greifbehälter.
Form B: 1x Greifbehälter.
Form C: 1x Greifbehälter, 1x Sichtfenster, 1x Etikett.
Form D: 1x Greifbehälter, 1x Sichtfenster, 1x Etikett.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1629 Greifbehälter Kunststofffür Profilnut Typ I, Profilnut Typ B und Einhängeprofil 319 kB

Zeichnungen

Greifbehälter Kunststofffür Profilnut Typ I, Profilnut Typ B und Einhängeprofil
Greifbehälter Kunststofffür Profilnut Typ I, Profilnut Typ B und Einhängeprofil

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1FormB

B1B2HH1H2LL1L2CADZub.PreisBestellen
K1629.00110103Typ IA110511940--103,1-- 9.69 CHF
K1629.10110103Typ BA110511940--103,1-- 9.69 CHF
K1629.00211103Typ IB211511940--103,1-- 15.94 CHF
K1629.10211103Typ BB211511940--103,1-- 15.94 CHF
K1629.20110205für EinhängeprofilC110,64713,64082,72001835 14.84 CHF
K1629.20110291für EinhängeprofilD110,64713,6405,32,72861835 15.54 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33