- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1361Stecknüsse und Kunststoffeinsätze |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stecknuss Werkzeugstahl. Einsatz PETP-Sonder.Ausführung:Stecknuss verchromt.Hinweis:Stecknuss: Stecknuss mit 1/2“ Antrieb, Fabrikat Hazet. Speziell modifiziert zur Aufnahme der Kunststoffeinsätze. Über die Länge und innere Form der Stecknuss wird der Kunststoffeinsatz sicher gehalten. Dadurch erfolgt eine optimale Kraftübertragung auf den Schraubenkopf. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung wird die metallische Berührung zwischen Stecknuss und Sechskantkopf bauartbedingt verhindert. Kontaktkorrosion ist somit ausgeschlossen.
Kunststoffeinsatz: Kunststoffeinsatz zum Festziehen und Lösen von Schrauben und Muttern der KIPP Produktline NOVOnox hygienic. Die polierten und empfindlichen Oberflächen werden geschützt und eine spätere Kontaktkorrosion vermieden. Der Kunststoffeinsatz besteht aus speziell hergestelltem PETP und hat FDA Zulassung. Das Eindrücken in die Spezialstecknuss erfolgt von Hand. Über den Formschluss und die Klemmvorrichtung ist ein optimaler Halt in der Stecknuss gewährleistet. Zum Wechseln der verschlissenen Kunststoffeinsätze ist kein Spezialwerkzeug erforderlich. Bei einem Anzugsmoment (nach DIN für Schrauben und Muttern in A4-70, Reibkoeffizient µ 0,12) weisen die Kunststoffeinsätze eine Standzeit von bis zu 1000 Wechselzyklen und mehr auf. Zeichnungshinweis:A) Stecknuss B) Kunststoffeinsatz Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Benennung | D | D1 | L | T | SW | SW1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1361.1012 | Stecknuss | 15,3 | 22 | 36,6 | 10,6 | 10 | - | | | 18.11 CHF | | K1361.1112 | Stecknuss | 16,6 | 22 | 37,3 | 10,1 | 11 | - | | | 22.97 CHF | | K1361.1312 | Stecknuss | 19,1 | 22 | 37,3 | 10,6 | 13 | - | | | 22.86 CHF | | K1361.1612 | Stecknuss | 22,9 | 23,6 | 37,1 | 11,3 | 16 | - | | | 24.06 CHF | | K1361.1912 | Stecknuss | 26,6 | 23 | 37 | 13,2 | 19 | - | | | 24.85 CHF | | K1361.2112 | Stecknuss | 29 | 25 | 36,8 | 12,9 | 21 | - | | | 38.66 CHF | | K1361.2712 | Stecknuss | 35,2 | 25 | 44,4 | 18,1 | 27 | - | | | 45.72 CHF | | K1361.0704 | Schoneinsatz | - | - | 18 | 6 | 10 | 7 | | | 8.05 CHF | | K1361.0805 | Schoneinsatz | - | - | 18 | 6 | 11 | 8 | | | 9.01 CHF | | K1361.1006 | Schoneinsatz | - | - | 19,5 | 10 | 13 | 10 | | | 9.08 CHF | | K1361.1308 | Schoneinsatz | - | - | 21,5 | 11 | 16 | 13 | | | 9.95 CHF | | K1361.1610 | Schoneinsatz | - | - | 22 | 13,5 | 19 | 16 | | | 10.46 CHF | | K1361.1812 | Schoneinsatz | - | - | 21,5 | 12 | 21 | 18 | | | 10.84 CHF | | K1361.2416 | Schoneinsatz | - | - | 26,5 | 18 | 27 | 24 | | | 13.90 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|