Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech, Räder aus Standard-Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid.Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrolle mit Rückenloch. Räder spurlos grau.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1759_LS Lenkrolle mit stop fix 268 kB

Zeichnungen

Lenkrolle mit stop fix
Lenkrolle mit stop fix

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungAusführung 1RadlagerungABDD1D2HRTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
K1759.050182Lenkrollemit Feststellsystem stop-fixGleitlager2518501143695040 14.61 CHF
K1759.075252Lenkrollemit Feststellsystem stop-fixGleitlager28257511439865,560 17.27 CHF
K1759.100252Lenkrollemit Feststellsystem stop-fixGleitlager332510011431218370 22.84 CHF

Weitere Artikel dieser Kategorie