Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form B
K0425_B

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet. Teller Edelstahl blank.Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Passende Gewindespindeln siehe K0427.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0425_B Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form B 179 kB
 Technischer Hinweis für Stellfüße 782 kB

Zeichnungen

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
D

AHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0425.20601BZink60-2035  12.43 CHF
K0425.20801BZink80-2035  15.52 CHF
K0425.21001BZink100-2035  21.74 CHF
K0425.21201BZink120-2035  26.23 CHF
K0425.20602BEdelstahl60-2045  26.88 CHF
K0425.20802BEdelstahl80-2045  37.58 CHF
K0425.21002BEdelstahl100-2045  58.62 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33