Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Teller für Stellfüße aus Kunststoff
K0423

Teller für Stellfüße aus Kunststoff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Teller Thermoplast glasfaserverstärkt.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:schwarz.Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Passende Gewindespindeln siehe K0427.
Zeichnungshinweis:
Form A ohne Anschraubbohrung ohne Anti-Slip-Platte
Form B ohne Anschraubbohrung mit Anti-Slip-Platte
Form C mit Anschraubbohrung (geschlossen) ohne Anti-Slip-Platte
Form D mit Anschraubbohrung (geschlossen) mit Anti-Slip-Platte
Form E mit Anschraubbohrung (offen) ohne Anti-Slip-Platte
Form F mit Anschraubbohrung (offen) mit Anti-Slip-Platte

1) ab Teller Ø 80
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0423 Teller für Stellfüße aus Kunststoff 256 kB
 Technischer Hinweis für Stellfüße 782 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Teller für Stellfüße aus Kunststoff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

AHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0423.1060A60-1812  2.46 CHF
K0423.1080A80-1812  2.72 CHF
K0423.1100A100-1812  5.46 CHF
K0423.2060B60-2012  4.08 CHF
K0423.2080B80-2012  5.17 CHF
K0423.2100B100-2012  10.38 CHF
K0423.3080C80551812  2.72 CHF
K0423.3100C100741812  5.56 CHF
K0423.4080D80552012  5.17 CHF
K0423.4100D100742012  10.38 CHF
K0423.5080E80551812  2.72 CHF
K0423.5100E100741812  5.46 CHF
K0423.6080F80552012  5.53 CHF
K0423.6100F100742012  10.38 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33