- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungHinweis:Hier finden Sie das passende Zubehör zu ihrem Artikel.Besonderheiten: |
Bestellnummer | Artikelbezeichnung | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0429.080251 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M08X25 STAHL, ECO L1=29,5 | | | 1.14 CHF | | K0429.080401 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M08X40 STAHL, ECO L1=44,5 | | | 1.16 CHF | | K0429.080501 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M08X50 STAHL, ECO L1=54,5 | | | 1.21 CHF | | K0429.080701 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M08X70 STAHL, ECO L1=74,5 | | | 1.34 CHF | | K0429.080801 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M08X80 STAHL, ECO L1=84,5 | | | 1.34 CHF | | K0429.081001 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M08X100 STAHL, ECO L1=104,5 | | | 1.50 CHF | | K0429.081201 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M08X120 STAHL, ECO L1=124,5 | | | 1.56 CHF | | K0429.100251 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M10X25 STAHL, ECO L1=30 | | | 1.24 CHF | | K0429.100401 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M10X40 STAHL, ECO L1=45 | | | 1.26 CHF | | K0429.100501 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M10X50 STAHL, ECO L1=55 | | | 1.32 CHF | | K0429.100701 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M10X70 STAHL, ECO L1=75 | | | 1.44 CHF | | K0429.100801 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M10X80 STAHL, ECO L1=85 | | | 1.50 CHF | | K0429.101001 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M10X100 STAHL, ECO L1=105 | | | 1.58 CHF | | K0429.101201 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M10X120 STAHL, ECO L1=125 | | | 1.68 CHF | | K0429.120251 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M12X25 STAHL, ECO L1=31 | | | 1.26 CHF | | K0429.120401 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M12X40 STAHL, ECO L1=46 | | | 1.32 CHF | | K0429.120501 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M12X50 STAHL, ECO L1=56 | | | 1.34 CHF | | K0429.120701 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M12X70 STAHL, ECO L1=76 | | | 1.56 CHF | | K0429.120801 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M12X80 STAHL, ECO L1=86 | | | 1.56 CHF | | K0429.121001 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M12X100 STAHL, ECO L1=106 | | | 1.68 CHF | | K0429.121201 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M12X120 STAHL, ECO L1=126 | | | 1.86 CHF | | K0429.160501 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M16X50 STAHL, ECO L1=58,5 | | | 2.76 CHF | | K0429.161001 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M16X100 STAHL, ECO L1=108,5 | | | 2.81 CHF | | K0429.161501 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M16X150 STAHL, ECO L1=158,5 | | | 3.85 CHF | | K0429.080252 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M08X25 EDELSTAHL, ECO L1=29,5 | | | 2.32 CHF | | K0429.080402 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M08X40 EDELSTAHL, ECO L1=44,5 | | | 2.46 CHF | | K0429.080502 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M08X50 EDELSTAHL, ECO L1=54,5 | | | 2.71 CHF | | K0429.080702 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M08X70 EDELSTAHL, ECO L1=74,5 | | | 3.18 CHF | | K0429.080802 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M08X80 EDELSTAHL, ECO L1=84,5 | | | 3.37 CHF | | K0429.081002 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M08X100 EDELSTAHL, ECO L1=104,5 | | | 3.59 CHF | | K0429.081202 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M08X120 EDELSTAHL, ECO L1=124,5 | | | 3.74 CHF | | K0429.100252 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M10X25 EDELSTAHL, ECO L1=30 | | | 3.06 CHF | | K0429.100402 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M10X40 EDELSTAHL, ECO L1=45 | | | 3.18 CHF | | K0429.100502 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M10X50 EDELSTAHL, ECO L1=55 | | | 3.32 CHF | | K0429.100702 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M10X70 EDELSTAHL, ECO L1=75 | | | 3.50 CHF | | K0429.100802 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M10X80 EDELSTAHL, ECO L1=85 | | | 3.74 CHF | | K0429.101002 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M10X100 EDELSTAHL, ECO L1=105 | | | 3.91 CHF | | K0429.101202 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M10X120 EDELSTAHL, ECO L1=125 | | | 4.63 CHF | | K0429.120252 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M12X25 EDELSTAHL, ECO L1=31 | | | 3.78 CHF | | K0429.120402 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M12X40 EDELSTAHL, ECO L1=46 | | | 4.00 CHF | | K0429.120502 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M12X50 EDELSTAHL, ECO L1=56 | | | 4.14 CHF | | K0429.120702 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M12X70 EDELSTAHL, ECO L1=76 | | | 4.54 CHF | | K0429.120802 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M12X80 EDELSTAHL, ECO L1=86 | | | 4.69 CHF | | K0429.121002 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M12X100 EDELSTAHL, ECO L1=106 | | | 4.93 CHF | | K0429.121202 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M12X120 EDELSTAHL, ECO L1=126 | | | 5.82 CHF | | K0429.160502 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M16X50 EDELSTAHL, ECO L1=58,5 | | | 7.46 CHF | | K0429.161002 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M16X100 EDELSTAHL, ECO L1=108,5 | | | 7.51 CHF | | K0429.161502 | GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M16X150 EDELSTAHL, ECO L1=158,5 | | | 10.63 CHF | |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|