Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungHinweis:Hier finden Sie das passende Zubehör zu ihrem Artikel.Besonderheiten:
RoHS

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerArtikelbezeichnung

CADZub.PreisBestellen
K0427.120661GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M12X66 STAHL 5.04 CHF
K0427.121001GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M12X100 STAHL 5.27 CHF
K0427.121251GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M12X125 STAHL 5.66 CHF
K0427.121501GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M12X150 STAHL 5.77 CHF
K0427.160661GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M16X66 STAHL 6.31 CHF
K0427.161001GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M16X100 STAHL 6.40 CHF
K0427.161251GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M16X125 STAHL 7.15 CHF
K0427.161501GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M16X150 STAHL 7.66 CHF
K0427.162001GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M16X200 STAHL 8.82 CHF
K0427.201001GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M20X100 STAHL 7.55 CHF
K0427.201251GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M20X125 STAHL 7.55 CHF
K0427.201501GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M20X150 STAHL 8.17 CHF
K0427.202001GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M20X200 STAHL 9.66 CHF
K0427.120662GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M12X66 EDELSTAHL 8.82 CHF
K0427.121002GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M12X100 EDELSTAHL 9.58 CHF
K0427.121252GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M12X125 EDELSTAHL 10.48 CHF
K0427.121502GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M12X150 EDELSTAHL 10.82 CHF
K0427.160662GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M16X66 EDELSTAHL 11.01 CHF
K0427.161002GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M16X100 EDELSTAHL 12.37 CHF
K0427.161252GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M16X125 EDELSTAHL 13.94 CHF
K0427.161502GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M16X150 EDELSTAHL 14.51 CHF
K0427.162002GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M16X200 EDELSTAHL 17.23 CHF
K0427.201002GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M20X100 EDELSTAHL 14.27 CHF
K0427.201252GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M20X125 EDELSTAHL 15.92 CHF
K0427.201502GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M20X150 EDELSTAHL 17.23 CHF
K0427.202002GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M20X200 EDELSTAHL 19.97 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33