- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0687_AMaschinenfüße Form A |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 60° ShoreAusführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Maschinenfüße sind bewährte, universell verwendbare Elemente für die elastische Lagerung von Maschinen jeder Art. Überall dort, wo man große Horizontalbewegungen vermeiden will, werden Maschinenfüße häufig eingesetzt. Ihre horizontale Steifigkeit ist in allen Richtungen größer als die Vertikalsteifigkeit. Bei richtigem Einsatz verhindern sie in hervorragender Weise die Weiterleitung von Erschütterungen und Geräuschen.
Speziell für Einsatzfälle, bei denen mit Zugkräften zu rechnen ist (z.B. im Schiffsbau), bieten sich Maschinenfüße mit Abreißsicherung an.
Die angegebenen Belastungsdaten sind Richtwerte für die statische Belastung bei einer Gummihärte von 60° Shore A.
Bohrungen D2 können entgegen der Zeichnung auch als Langloch (oval) ausgeführt sein.Auf Anfrage:Maschinenfüße mit Gummihärte 40° oder 70° Shore A.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Ausführung 1 | A | B | D | D1 | D2 | H | L | Belastbarkeit max. kN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0687.062060 | A | ohne Abreißsicherung | 85 | 66 | 62 | M10 | 8,2 | 30 | 110 | 1,5 | | | 38.28 CHF | | K0687.062160 | A | mit Abreißsicherung | 85 | 66 | 62 | M10 | 8,2 | 30 | 110 | 1,5 | | | 48.26 CHF | | K0687.078060 | A | ohne Abreißsicherung | 110 | 78 | 78 | M10 | 9 | 30 | 128 | 1,8 | | | 38.28 CHF | | K0687.078160 | A | mit Abreißsicherung | 110 | 78 | 78 | M10 | 9 | 30 | 128 | 1,8 | | | 48.26 CHF | | K0687.092060 | A | ohne Abreißsicherung | 110 | 96 | 86 | M12 | 10,2 | 45 | 140 | 3 | | | 45.80 CHF | | K0687.092160 | A | mit Abreißsicherung | 110 | 96 | 86 | M12 | 10,2 | 45 | 140 | 3 | | | 69.53 CHF | | K0687.106060 | A | ohne Abreißsicherung | 140 | 110 | 106 | M12 | 12,4 | 39 | 170 | 3,6 | | | 39.55 CHF | | K0687.106160 | A | mit Abreißsicherung | 140 | 110 | 106 | M12 | 12,4 | 39 | 170 | 3,6 | | | 50.37 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|