Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Spannverschlüsse einstellbar Anschraubbohrungen sichtbar Form A
K0048_SVA

Spannverschlüsse einstellbar Anschraubbohrungen sichtbar Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Stahl oder Edelstahl 1.4301.

Ausführung:verzinkt, blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Einstellbare Spannverschlüsse dienen als sicheres Verschlusssystem für industrielle Anwendungen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. Weiterhin zeichnen sie sich durch eine sehr stabile Ausführung und eine niedrige Bauhöhe aus.

Nachdem der Spannhaken im Gegenhaken eingehakt worden ist, können die zu verbindenden Teile durch Anspannen des Griffteils bis zu 6 mm zusammengezogen werden. Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (M6) verstellt werden.

Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden.

Gegenhaken bitte separat bestellen.

Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Zeichnungshinweis:
Form A Standard
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0048_SVA Spannverschlüsse einstellbar Anschraubbohrungen sichtbar Form A 158 kB

Zeichnungen

Spannverschlüsse einstellbar Anschraubbohrungen sichtbar Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormHaltekraft
F1
N
CADZub.PreisBestellen
K0048.1631391StahlA4000 20.25 CHF
K0048.1631392EdelstahlA4000 57.05 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33