- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1651_BSchnappverschlüsse Kunststoff mit Griff klappbar, Form B, nicht... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:PC/ABS.Ausführung:Gehäuse schwarz, weiß oder beige. Griff schwarz, verchromt, weiß oder beige.Hinweis:Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Griff für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Erhältlich in vier verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten. Der vorgespannte Griff verhindert ein klappern.
Entflammbarkeit (Kunststoff Ausführung): UL94-HB gelistet. Max. Drehmoment zum Anziehen der Schrauben: 2 Nm.Betätigungsweise:Durch ziehen des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch zudrücken der Tür automatisch sichergestellt. Der Verschluss lässt sich auch von der Rückseite bedienen.Anwendung:- Automobilindustrie - Medizintechnik - Maschinenbau - Boots- und Schiffbau - Luft- und Raumfahrt - MöbelindustrieMontage:1. Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen. 2. Anbringen des Montagewinkels. 3. Befestigung von der Rückseite mittels Montageteilen.LieferumfangMontagehalterung, sowie hierfür passende Schrauben (M5) und Montagewinkel sind im Lieferumfang enthalten. Schrauben (M5) für den Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Zeichnungshinweis:1) Türblatt 2) Rahmen 3) Griff 4) Montagewinkel 5) Höhe der Montagehalterung (s. Tabelle H7) 6) Montageausschnitt Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Form-Typ | Farbe Grundkörper | Farbe Komponente | A | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1651.2002356000 | B | nicht abschließbar | schwarz | schwarz | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 20.73 CHF | | K1651.2007356000 | B | nicht abschließbar | schwarz | schwarz | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 20.73 CHF | | K1651.2012356000 | B | nicht abschließbar | schwarz | schwarz | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 20.73 CHF | | K1651.2017356000 | B | nicht abschließbar | schwarz | schwarz | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 20.73 CHF | | K1651.2002356022 | B | nicht abschließbar | weiß | weiß | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 20.73 CHF | | K1651.2007356022 | B | nicht abschließbar | weiß | weiß | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 20.73 CHF | | K1651.2012356022 | B | nicht abschließbar | weiß | weiß | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 20.73 CHF | | K1651.2017356022 | B | nicht abschließbar | weiß | weiß | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 20.73 CHF | | K1651.2002356033 | B | nicht abschließbar | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 20.73 CHF | | K1651.2007356033 | B | nicht abschließbar | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 20.73 CHF | | K1651.2012356033 | B | nicht abschließbar | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 20.73 CHF | | K1651.2017356033 | B | nicht abschließbar | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 20.73 CHF | | K1651.2002356001 | B | nicht abschließbar | schwarz | verchromt | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 29.20 CHF | | K1651.2007356001 | B | nicht abschließbar | schwarz | verchromt | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 29.20 CHF | | K1651.2012356001 | B | nicht abschließbar | schwarz | verchromt | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 29.20 CHF | | K1651.2017356001 | B | nicht abschließbar | schwarz | verchromt | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 29.20 CHF | |
Bestellnummer | Form | Farbe Komponente | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | L3 | F=Haltekraft (N) | Zugkraft F1 N | Temperaturbereich °C
| S=Türblattstärke in mm | Schrauben | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1651.2002356000 | B | schwarz | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 2-7 | M5X16 | | | 20.73 CHF | | K1651.2007356000 | B | schwarz | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 7-12 | M5X20 | | | 20.73 CHF | | K1651.2012356000 | B | schwarz | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 12-17 | M5X16 | | | 20.73 CHF | | K1651.2017356000 | B | schwarz | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 17-22 | M5X20 | | | 20.73 CHF | | K1651.2002356022 | B | weiß | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 2-7 | M5X16 | | | 20.73 CHF | | K1651.2007356022 | B | weiß | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 7-12 | M5X20 | | | 20.73 CHF | | K1651.2012356022 | B | weiß | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 12-17 | M5X16 | | | 20.73 CHF | | K1651.2017356022 | B | weiß | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 17-22 | M5X20 | | | 20.73 CHF | | K1651.2002356033 | B | beige | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 2-7 | M5X16 | | | 20.73 CHF | | K1651.2007356033 | B | beige | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 7-12 | M5X20 | | | 20.73 CHF | | K1651.2012356033 | B | beige | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 12-17 | M5X16 | | | 20.73 CHF | | K1651.2017356033 | B | beige | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 17-22 | M5X20 | | | 20.73 CHF | | K1651.2002356001 | B | verchromt | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 2-7 | M5X16 | | | 29.20 CHF | | K1651.2007356001 | B | verchromt | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 7-12 | M5X20 | | | 29.20 CHF | | K1651.2012356001 | B | verchromt | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 12-17 | M5X16 | | | 29.20 CHF | | K1651.2017356001 | B | verchromt | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 bis 60 | 17-22 | M5X20 | | | 29.20 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|