- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0013Spannhaken mit Bund mit verlängerter Spannpratze |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:vergütet und brüniert.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | C | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | P | R | R1 | SW | Spannkraft kN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0013.606 | M6 | M6 | 20 | 56 | 60 | 53 | 10,5 | 9 | 11 | 8 | 20 | 10 | 30 | 17 | 4,5 | | | 92.55 CHF | | K0013.608 | M6 | M8 | 20 | 56 | 60 | 53 | 10,5 | 9 | 11 | 8 | 20 | 10 | 30 | 17 | 4,5 | | | 92.55 CHF | | K0013.610 | M8 | M10 | 25 | 72 | 79 | 67 | 12,5 | 12 | 15 | 10 | 25 | 12,5 | 40 | 19 | 6,5 | | | 108.46 CHF | | K0013.612 | M10 | M12 | 32 | 88 | 96 | 82 | 16,5 | 18 | 17 | 12 | 30 | 16,5 | 50 | 27 | 11,8 | | | 133.06 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|