Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Zentrierspanner mit Kugeln oder Sechskant
K0358

Zentrierspanner mit Kugeln oder Sechskant

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Körper 1.2842.
Kugeln und Sechskante 1.4112.
Zugfeder 1.4310.
Ausführung:Körper gehärtet und brüniert.
Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.
Technische Daten:Wiederholgenauigkeit ±0,025
Rundlaufgenauigkeit ±0,05
Anwendung:Werkstücke in vorgegebenen Bohrungen von innen nach außen autozentrisch positionieren und spannen.Vorteile:- Präzise Selbstzentrierung.
- Verzugfreies Spannen.
- Große Verstellwege.
- Geringe Bauhöhe.
Zeichnungshinweis:
Form A:
Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.
Form B:
Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.

1) Montagehilfe:
Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0358 Zentrierspanner mit Kugeln oder Sechskant 276 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Zentrierspanner mit Kugeln oder Sechskant

Zentrierspanner mit Kugeln, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Kugeln, Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormAD max.D
min.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMSWKugel-ØAnzahl
Kugeln
Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0358.101203A3,514,211,7M4101,54,315104,231,53,52,532,530,55 296.19 CHF
K0358.101504A4,518,514,5M41224,319,514,59,88,62,35,533433,55 314.96 CHF
K0358.101905A5,522,518,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53443410 348.66 CHF
K0358.102306A726,522,5M62036,428,819,814,2132,3645434,517 388.01 CHF
K0358.102706A730,526,5M62036,428,819,814,2132,364,55434,517 427.39 CHF
K0358.103106A938,530,5M62546,432,723,114,211,94,674,55834,517 466.78 CHF
K0358.103908A1146,538,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,56866,543 511.76 CHF
K0358.104708A1154,546,5M83048,439,227,21815,74,67,54,56866,543 639.24 CHF
K0358.105510A1570,554,5M1045510,554,640,623,719,19,395,58166879 680.49 CHF
K0358.107112A1786,570,5M126051363,146,128,323,79,3105,51016610141 731.06 CHF
K0358.108712A25102,586,5M1660517735130,225,79,3105,51416612,5354 806.07 CHF

Zentrierspanner mit Sechskant, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Sechskant, Form B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormA

D
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMKSWAnzahl
6-kant
Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0358.201504B4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,534333,55 367.41 CHF
K0358.201905B5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53443410 404.92 CHF
K0358.202306B722,526,5M62036,428,819,814,2132,3644534,517 446.15 CHF
K0358.202706B726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,54534,517 481.77 CHF
K0358.203106B930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,58534,517 523.00 CHF
K0358.203908B1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,58666,543 566.14 CHF
K0358.204708B1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,58666,543 725.47 CHF
K0358.205510B1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,51686879 762.94 CHF
K0358.207112B1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51610610141 811.68 CHF
K0358.208712B2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51614612,5354 888.54 CHF