- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0016Spannhaken mit Winkelaufnahme mit verlängerter Spannpratze |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Spannhaken und Spannschraube Vergütungsstahl, vergütet.Ausführung:brüniert.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | D2 | D3 | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H | H1 | H2 | H3 | L | M | S | SW | Anziehdreh- moment max. Nm | F max. kN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0016.0618 | M6 | 6,4 | 16 | 28 | 38 | 26 | 19,5 | 12 | 6 | 18 | 2,5 | 54,5 | 44 | 25 | 18 | 50 | 9 | 4 | 5 | 7,5 | 4,5 | | | 97.36 CHF | | K0016.0826 | M8 | 8,4 | 20 | 34 | 48 | 31 | 22,5 | 14 | 7,5 | 26 | 3 | 65 | 53 | 30 | 21 | 64 | 12 | 5 | 6 | 15 | 6,5 | | | 135.06 CHF | | K0016.1033 | M10 | 10,5 | 24 | 40 | 55 | 36,5 | 26 | 16,5 | 9 | 33,5 | 3,5 | 77,5 | 61 | 35 | 24 | 75 | 18 | 5 | 8 | 30 | 11,8 | | | 170.90 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|