- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1516Spanneisen flach ähnlich DIN 6314, Stahl und Aluminium |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl oder EN AW-7022.Ausführung:lackiert, Aluminium blank.Hinweis:Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G zu verwenden.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | L | A | B1 | B2 | B3 | E1 | E2 | F kN | für Schraube | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1516.06 | Vergütungsstahl | 50 | 10 | 7 | 20 | 8 | 13,5 | 13 | 4,82 | M6 | | | 7.40 CHF | | K1516.08 | Vergütungsstahl | 60 | 12 | 9 | 25 | 10 | 14,5 | 13 | 8,77 | M8 | | | 9.23 CHF | | K1516.10 | Vergütungsstahl | 80 | 15 | 11 | 30 | 12 | 20,5 | 19 | 13,9 | M10 | | | 10.19 CHF | | K1516.12 | Vergütungsstahl | 100 | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 26 | 20,2 | M12/M14 | | | 12.49 CHF | | K1516.14 | Vergütungsstahl | 125 | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 36 | 20,2 | M12/M14 | | | 14.37 CHF | | K1516.16 | Vergütungsstahl | 125 | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 27 | 37,8 | M16/M18 | | | 17.46 CHF | | K1516.18 | Vergütungsstahl | 160 | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 47 | 37,8 | M16/M18 | | | 23.06 CHF | | K1516.20 | Vergütungsstahl | 160 | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 38 | 58,8 | M20/M22 | | | 32.94 CHF | | K1516.201 | Vergütungsstahl | 200 | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 58 | 58,8 | M20/M22 | | | 41.03 CHF | | K1516.24 | Vergütungsstahl | 200 | 30 | 26 | 70 | 26 | 48 | 54 | 84,7 | M24 | | | 47.35 CHF | | K1516.241 | Vergütungsstahl | 250 | 35 | 26 | 70 | 26 | 48 | 79 | 84,7 | M24 | | | 68.39 CHF | | K1516.30 | Vergütungsstahl | 250 | 40 | 34 | 80 | 34 | 62 | 66 | 135 | M30/M32 | | | 103.71 CHF | | K1516.301 | Vergütungsstahl | 315 | 50 | 34 | 80 | 34 | 62 | 96 | 135 | M30/M32 | | | 132.13 CHF | | K1516.206 | Aluminium | 50 | 10 | 7 | 20 | 8 | 13,5 | 13 | 4,82 | M6 | | | 30.36 CHF | | K1516.208 | Aluminium | 60 | 12 | 9 | 25 | 10 | 14,5 | 13 | 8,77 | M8 | | | 31.26 CHF | | K1516.210 | Aluminium | 80 | 15 | 11 | 30 | 12 | 20,5 | 19 | 13,9 | M10 | | | 30.88 CHF | | K1516.212 | Aluminium | 100 | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 26 | 20,2 | M12/M14 | | | 35.73 CHF | | K1516.214 | Aluminium | 125 | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 36 | 20,2 | M12/M14 | | | 44.64 CHF | | K1516.216 | Aluminium | 125 | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 27 | 37,8 | M16/M18 | | | 53.58 CHF | | K1516.218 | Aluminium | 160 | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 47 | 37,8 | M16/M18 | | | 60.26 CHF | | K1516.220 | Aluminium | 160 | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 38 | 58,8 | M20/M22 | | | 55.61 CHF | | K1516.2201 | Aluminium | 200 | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 58 | 58,8 | M20/M22 | | | 73.48 CHF | | K1516.224 | Aluminium | 200 | 30 | 26 | 70 | 26 | 48 | 54 | 84,7 | M24 | | | 87.90 CHF | | K1516.2241 | Aluminium | 250 | 35 | 26 | 70 | 26 | 48 | 79 | 84,7 | M24 | | | 89.48 CHF | | K1516.230 | Aluminium | 250 | 40 | 34 | 80 | 34 | 62 | 66 | 135 | M30/M32 | | | 145.06 CHF | | K1516.2301 | Aluminium | 315 | 50 | 34 | 80 | 34 | 62 | 96 | 135 | M30/M32 | | | 178.59 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|