Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Spanneisen flach DIN 6314, Stahl und Aluminium
K1516

Spanneisen flach DIN 6314, Stahl und Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl oder EN AW-7022.Ausführung:lackiert, Aluminium blank.Hinweis:Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G zu verwenden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1516 Spanneisen flach DIN 6314, Stahl und Aluminium 153 kB

Zeichnungen

Spanneisen flach DIN 6314, Stahl und Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
LAB1B2B3E1E2F
kN
für
Schraube
CADZub.PreisBestellen
K1516.06Vergütungsstahl5010720813,5134,82M6 7.29 CHF
K1516.08Vergütungsstahl60129251014,5138,77M8 9.11 CHF
K1516.10Vergütungsstahl801511301220,51913,9M10 10.05 CHF
K1516.12Vergütungsstahl10020144014282620,2M12/M14 12.32 CHF
K1516.14Vergütungsstahl12520144014283620,2M12/M14 14.18 CHF
K1516.16Vergütungsstahl12525185018352737,8M16/M18 17.24 CHF
K1516.18Vergütungsstahl16025185018354737,8M16/M18 22.76 CHF
K1516.20Vergütungsstahl16030226022413858,8M20/M22 32.51 CHF
K1516.201Vergütungsstahl20030226022415858,8M20/M22 40.48 CHF
K1516.24Vergütungsstahl20030267026485484,7M24 46.72 CHF
K1516.241Vergütungsstahl25035267026487984,7M24 67.50 CHF
K1516.30Vergütungsstahl250403480346266135M30/M32 102.36 CHF
K1516.301Vergütungsstahl315503480346296135M30/M32 130.40 CHF
K1516.206Aluminium5010720813,5134,82M6 31.16 CHF
K1516.208Aluminium60129251014,5138,77M8 32.08 CHF
K1516.210Aluminium801511301220,51913,9M10 31.69 CHF
K1516.212Aluminium10020144014282620,2M12/M14 36.66 CHF
K1516.214Aluminium12520144014283620,2M12/M14 45.81 CHF
K1516.216Aluminium12525185018352737,8M16/M18 54.99 CHF
K1516.218Aluminium16025185018354737,8M16/M18 61.85 CHF
K1516.220Aluminium16030226022413858,8M20/M22 57.08 CHF
K1516.2201Aluminium20030226022415858,8M20/M22 75.41 CHF
K1516.224Aluminium20030267026485484,7M24 90.22 CHF
K1516.2241Aluminium25035267026487984,7M24 91.83 CHF
K1516.230Aluminium250403480346266135M30/M32 148.88 CHF
K1516.2301Aluminium315503480346296135M30/M32 183.29 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33