Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Spanndorne mit seitlicher Klemmung
K0643

Spanndorne mit seitlicher Klemmung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Baustahl.
Spannschraube Vergütungsstahl.
Ausführung:Gehäuse brüniert.
Spannschraube vergütet auf 10.9, gehärtet und PTFE beschichtet.
Hinweis:Der Spanndorn ist durch die seitliche Spannung besonders für die Zweitbearbeitung von Dreh- und Frästeilen mit Sackloch geeignet. Durch Drehen oder Fräsen kann der Durchmesser D dem zu spannenden Werkstückdurchmesser angepasst werden.

Die Spannbewegung erfolgt manuell mit einem Inbusschlüssel.

* D min. = Kleinster zulässiger Durchmesser auf den "D" gedreht oder gefräst werden darf.
Montage:Den Spanndorn ca. 0,1 mm (Spannweg) über den Durchmesser im Ruhestand weiten. Nun kann der Spanndorn auf den erforderlichen Durchmesser gedreht bzw. gefräst werden. Für die Bearbeitung wird ein Verriegelungsring mitgeliefert.
Der Flansch kann bei Bedarf in einer Passbohrung oder mit Passstiften zentriert werden.
Form A wird mit 6 Befestigungsschrauben geliefert.
Zeichnungshinweis:
Form A:
für Bearbeitungszentren, Bohr- und Fräsmaschinen
Form B:
mit Einspannzapfen für Drehmaschinen
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0643 Spanndorne mit seitlicher Klemmung 225 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spanndorne mit seitlicher Klemmung

Spanndorne mit seitlicher Klemmung, Form A für Bearbeitungszentren, Bohr- und Fräsmaschinen

mehr Info

Zeichnungen

Spanndorne mit seitlicher Klemmung, Form A für Bearbeitungszentren, Bohr- und Fräsmaschinen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD
min.
D1D3
für Senkschraube
ISO 10642
D4HH1H2SWAnzieh-
drehmoment
max. Nm
Spannkraft
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0643.118029A28,717,850M439,441,322,417,566620 254.68 CHF

Spanndorne mit seitlicher Klemmung, Form B mit Einspannzapfen für Drehmaschinen

mehr Info

Zeichnungen

Spanndorne mit seitlicher Klemmung, Form B mit Einspannzapfen für Drehmaschinen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD
min.
D1D2HH1H2H3SWAnzieh-
drehmoment
max. Nm
Spannkraft
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0643.218053B53,31853,32544,425,4214566620 373.49 CHF