Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Spann-Exzenterschrauben mit Krallenscheiben
K0025

Spann-Exzenterschrauben mit Krallenscheiben

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Krallenscheibe Einsatzstahl.
Exzenterschraube Vergütungsstahl.
Ausführung:Exzenterschraube vergütet auf 10.9 und brüniert.
Krallenscheibe gehärtet und eloxiert.
Hinweis:Die gehärtete Krallenscheibe ist für das Spannen von Rohteilen (Sägeabschnitte, Guss- und Schmiedeteile) geeignet.

"A" = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
Auf Anfrage:Ersatz-Exzenterschrauben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0025 Spann-Exzenterschrauben mit Krallenscheiben 177 kB

Zeichnungen

Spann-Exzenterschrauben mit Krallenscheiben

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAD

D1LHSWS1
(Spannweg)
Spannkraft
kN
Anziehdreh-
moment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0025.1212,7M1225,422,59,6821888 25.25 CHF
K0025.1615M1630,126,812,7122,527135 32.78 CHF