Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschlag
K0036

Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschlag

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Klemmstück einsatzgehärtet und vermessingt.
Hinweis:Mit der Spann-Exzenterschraube mit Klemmstück und Anschlag können platzsparende und kostengünstige Mehrfachspannungen erstellt werden.
Bei Mehrfachspannungen kann die Rückseite des Körpers als Anschlag genutzt werden.
Montage vorzugsweise in einer Nut mit B +0,05 mm. Die Angriffshöhe der Klemmscheibe kann durch die Tiefe der Nut verändert werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0036 Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschlag 324 kB

Zeichnungen

Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschlag

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLL1L2BHH1H2H3
max.
SDS1
(Spannweg)
SWSW1Spannkraft
kN
Anziehdreh-
moment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0036.0843,225,4191912,715,76,421,41,5M81,6578,928 90.17 CHF
K0036.105433,525,425,411,415,49,724,51,8M1027817,888 106.65 CHF
K0036.127550,83838,125,531,513432,05M122,5101226,7135 222.79 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33