Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sechskantklemmen variabel
K0023

Sechskantklemmen variabel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Mit den variablen Sechskantklemmen werden die Kosten für Spannvorrichtungen minimiert. Ohne eine Bohrung versetzen zu müssen, kann der Spannbereich bis zu 17 mm verändert werden. Dies geschieht durch einfaches Drehen des variablen Sechskants.
Werkstoff:Exzenterschraube vergütet auf 10.9.
Sechskantklemme Einsatzstahl.
Ausführung:Exzenterschraube brüniert.
Sechskantklemme gehärtet und brüniert.
Hinweis:Die Klemmen sind mit glatten Kanten für bearbeitete Flächen oder mit gezahnten Kanten für Rohteile lieferbar.
Die Einstellung des „Abstandes A“ erfolgt durch einfaches Drehen der Sechskant-Klemme, deren 6 Kanten einen um jeweils 1 mm unterschiedlichen Abstand zur Schraubenmitte haben.
Auf Anfrage:Ersatz-Exzenter-Schrauben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0023 Sechskantklemmen variabel 166 kB

Zeichnungen

Sechskantklemmen variabel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung

Abstand A
bei Kante Nr.
DHH1S
(Exzenterweg)
Spannkraft
kN
CADZub.PreisBestellen
K0023.09Aglatt1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 92.34 CHF
K0023.10Aglatt7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 102.28 CHF
K0023.11Aglatt13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 112.75 CHF
K0023.13Bgezahnt1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 100.22 CHF
K0023.14Bgezahnt7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 108.50 CHF
K0023.15Bgezahnt13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 121.43 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33