Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Niederzugspanner mit Exzenter
K1695

Niederzugspanner mit Exzenter

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.Montage:1. Feststellschraube in Bundbuchse, Spannexzenter und Spanneinheit einführen und auf der Grundplatte fest einschrauben.
2. Durch Anziehen des Spannexzenters mithilfe eines Gabelschlüssels wird das Werkstück gespannt.
Vorteile:- Kompaktes Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
- Niederzugfunktion
Zeichnungshinweis:
1) Feststellschraube
2) Bundbuchse
3) Spannexzenter
4) Spanneinheit
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1695 Niederzugspanner mit Exzenter 370 kB

Zeichnungen

Niederzugspanner mit Exzenter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1D

HH1H2H3H4LL1L2SWSW1Hub
S
Spannkraft
kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K1695.0813210M8232087154428,526,519643,545 98.09 CHF
K1695.1014012M1029251091654353324855,555 109.26 CHF
K1695.1214614M1235301211176239,537,527105,5770 122.47 CHF